- Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 2,00Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
- Desenho: veio duplo
Alterar idioma :
Tamanho mais popular de motores passo a passo
O motor de passo com veio duplo apresenta um binário elevado e dimensões compactas. É ideal para várias aplicações na gama de cargas médias. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. Por norma são aplicados em dispositivos autónomos de baixo custo, bem como sistemas de automação e ajustes de posição. A ligação do motor tem um conetor JST. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. A vantagem deste conetor é ser mais económico do que o conetor métrico. O motor também tem um conetor JST. Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao codificador.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h