Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 23
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 23
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 23
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 1,30 Nm
  • Corrente nominal: 2,80A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO