- Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 0,80Nm
- Corrente nominal: 2,30 A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
O mais pequeno com muita potência
Este potente motor compacto impressiona com o seu elevado binário e velocidades. Funciona com precisão, é robusto, económico e fácil de controlar. Os motores de passo são utilizados em dispositivos de medição ou na automação industrial. A ligação do motor tem um conetor JST. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. A vantagem desta ligação é o facto de ser mais económica do que a ligação métrica. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao codificador.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h