Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão | NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão | NEMA 17
Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão | NEMA 17
Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão | NEMA 17
Motor de passo drylin® E com conector, encoder e travão | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
  • Classe de proteção: Alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário de aperto: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Ligações do motor: Conetores métricos M8/M12
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas