- Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
- Classe de proteção: Alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52)
- Binário de aperto: 0,50Nm
- Corrente nominal: 1,80A
- Ligações do motor: Conetores métricos M12
Alterar idioma :
O mais pequeno com muita potência
Este motor compacto apresenta um binário impressionante e velocidades elevadas. Funciona com precisão, é robusto, económico e fácil de controlar. Os motores de passo são utilizados em dispositivos de medição ou na automação industrial. O motor é ligado através de um conetor métrico M12(17), este é instalado diretamente na parte traseira do alojamento do motor. Com a vantagem do alojamento do motor atingir um grau de proteção IP65. O encoder tem também um conetor métrico M12 (17) O codificador está integrado na caixa do motor. Os dois conectores encontram-se lado a lado na parte traseira do motor.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h