Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
- Classe de proteção: Alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52)
- Binário de aperto: 0,50Nm
- Corrente nominal: 1,80A
- Ligação ao motor: Conector métrico M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA