Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário de aperto: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas