igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário de aperto: 0,50Nm
- Corrente nominal: 1,80A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, travão com fios entrançados
- Tensão do travão: 24V
- Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA