Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 0,20Nm
- Corrente nominal: 1,40A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO