Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 17
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST | Design curto | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,20Nm
  • Corrente nominal: 1,40A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas