Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 14

MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 14
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 14
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 14
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA14/dimensão da flange 35mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,18Nm
  • Corrente nominal: 1,20 A
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas