Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | Tipo curto | NEMA 11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | Tipo curto | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | Tipo curto | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | Tipo curto | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e encoder | Tipo curto | NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA11/dimensão da flange 28mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,061Nm
  • Corrente nominal: 0,70A
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas