Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios condutores com conector JST e encoder | NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA11/dimensão da flange 28mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,12Nm
  • Corrente nominal: 1,4A
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas