Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com conector, encoder e proteção contra salpicos de água, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65 
  • Binário: 1,70 Nm
  • Corrente nominal: 3,00 A
  • Ligação do motor: conector métrico
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h