igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
- Classe de proteção do alojamento do motor: IP65
- Binário: 1,70 Nm
- Corrente nominal: 3,00 A
- Ligação do motor: conector métrico
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK