Cabos de potência readycable® semelhantes aos Omron R88A-CAWA-xxxS-DE, cabos base em TPE 7.5xd, isentos de halogéneos

MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
  • Carga: para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistência a óleos: resistente a óleos (com base na norma DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (com base na norma VDMA 24568 testada com Plantocut 8 S-MB pela DEA)
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas