Cabo de resolver readycable® adequado para Jetter Cabo n.º. 723, Cabo de ligação, TPE 6.8xd

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão , com extrudido à pressão<br />4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />5. Condutores: condutor fios entrançados finos de cobre multifilar que são particularmente resistentes à flexão<br />6. Fixação: elemento central com elevada resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9941812 product image
1. revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão , com extrudido à pressão<br />4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />5. Condutores: condutor fios entrançados finos de cobre multifilar que são particularmente resistentes à flexão<br />6. Fixação: elemento central com elevada resistência à tração
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9941812
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas