Cabos de resolver readycable® semelhantes aos Jetter Cable no. 523, cabos base, TPE 6.8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento<br />4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />5. Condutores: condutores especiais entrançados, particularmente resistentes à flexão, compostos por fios de cobre multifilar<br />6. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9941809 product image
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e isenta de halogéneos<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão, com reforço de preenchimento<br />4. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />5. Condutores: condutores especiais entrançados, particularmente resistentes à flexão, compostos por fios de cobre multifilar<br />6. Fixação: elemento central para elevada força de tração
MAT9941809 product image
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas