igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Requirements: For extremely heavy duty applications
- Revestimento exterior: PUR
- Resistência a óleos: de acordo com a DIN EN 50363-10-2
- Halogen-free
- Silicone-free
- Flame retardant
- Offshore
- Resistentes a fluidos de refrigeração
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Notch-resistant
- Overall shield
- PVC-free
- CFRIP®
- Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT98615121
igus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

.jpg)