Cabos de servomotor readycable® semelhantes aos Stöber size 1 motor 2,5mm², cabos base em PUR 10xd

MAT9851603 product image
igus-icon-lupe
MAT9851603 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9851603 product image
MAT9851603 product image
  • Para aplicações com tensões médias
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: resistentes a óleos (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente ao corte
  • Malha integral
  • Isento de PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9851603
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h