Cabos de potência readycable® com configuração Siemens 6FX_002-2DB10, cabo base, PUR 10 x d

MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de enchimento<br />4. Malha do par: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />5. Tela: película em plástico<br />6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />7. Condutores: condutores especiais entrançados, particularmente resistentes à flexão, compostos por fios de cobre multifilar<br />8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
MAT9821501 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9821501 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão<br />2. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />3. Revestimento interior: mistura de PUR extrudida à pressão, com reforço de enchimento<br />4. Malha do par: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado.<br />5. Tela: película em plástico<br />6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica<br />7. Condutores: condutores especiais entrançados, particularmente resistentes à flexão, compostos por fios de cobre multifilar<br />8. Fixação: elemento central para elevada força de tração
MAT9821501 product image
  • Aplicação: para tensões muito elevadas
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: resistentes a óleos (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9821501
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h