Cabo de sinais readycable® semelhante ao Fanuc LX660-4077-T297, cabo base em PUR 10 x d

MAT9300297 product image
igus-icon-lupe
MAT9300297 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9300297 product image
MAT9300297 product image
  • Requisitos: Para aplicações de exigência média
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: de acordo com a DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Resistentes a fluidos de refrigeração
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Overall shield
  • Notch-resistant
  • PVC-free
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9300297
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h