Modelo descontinuado
igus-icon-lupe
- Aplicação: para tensões muito elevadas
- Revestimento exterior: TPE
- Resistência a óleos: resistente a óleos (com base na norma DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (com base na norma VDMA 24568 testada com Plantocut 8 S-MB pela DEA)
- Isento de halogéneos
- Sem silicone
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Isento de PVC
- CFRIP®
- Classe chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120082
igus-icon-info
Esta peça é um modelo descontinuado.
igus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

.jpg)