Cabo de potência readycable® semelhante ao Bosch Rexroth IKG4172, cabo base em PUR 7,5xd

MAT9090069 product image
igus-icon-lupe
MAT9090069 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9090069 product image
MAT9090069 product image
  • Aplicação: para tensões muito elevadas
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: resistente a óleos (com base na norma DIN EN 50363-10-2) isentos de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistentes ao corte Malha global
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9090069
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h