Alojamento de ficha Han 24B (macho) para Alojamento de ficha Han 24B (fêmea), bloqueio duplo, angular em ambos os lados, iguPUR

MAT90489467 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90489467
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas