Alojamento de ficha Han 16B (macho) para alojamento de ficha Han 16B (fêmea), alavanca de bloqueio duplo, reto em ambos os lados, PVC 6.8xd

MAT90489426 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90489426
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas