Alojamento de ficha Han 16B (macho) para Alojamento de ficha Han 16B (fêmea), bloqueio simples de ambos os lados, angular, TPE, isento de halogéneos

MAT90489421 product image
igus-icon-lupe
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Flexível a baixa temperatura
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90489421
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas