Caixa de conectores Han 10B (pino) sobre caixa de conectores Han 10B (base), alavanca de fecho duplo, inclinada em ambas as extremidades, PVC 6,8xd

MAT90489402 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90489402
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas