Caixa de conectores Han 10B (pino) sobre caixa de conectores Han 10B (base), alavanca de bloqueio simples, direita em ambas as extremidades, PUR 6,8xd

MAT90489380 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações com torção
  • Certificação DNV
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de PVC
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90489380
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas