Células de carga e sensores

IS.ZB.WZ.03.01.0 product image
igus-icon-lupe

Selecione aqui os componentes desejados de acordo com Designação ou Referência:

  • Unidade de sensor EC.B do tipo.A e tipo .B
  • Sensor de rotação EC.B +/- 499 mm

  • Célula de carga 200 kg
  • Célula de carga 1t
  • Célula de carga 2t

  • EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolete adequado para .385 travessa   
  • EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolete adequado para .450 travessa
  • Ambos os conjuntos de montagem incluem os sensores de carga adequados


igus-icon-lieferzeit-dotIS.ZB.WZ.03.01.0
Loadcell 200kg (harnessed)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas