PMAFLEX LNO - Conetor bipartido de uma peça, reto

I-BLNO-M508 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida 6 especialmente modificada
  • IP54 um encaixe de duas peças
  • Auto-extinguível
  • Isentos de halogéneos e cádmio
  • Excelente resistência ao choque
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo até +160°C
  • A montagem do tubo também pode ser efetuada empurrando-o para dentro do encaixe pré-instalado
  • Fornecimento: Os terminais são fornecidos abertos
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M508
Não tem a certeza se é adequado?