Informações sobre o produto
- Fácil integração em robôs de baixo peso
- Solução plug & play pronta a ligar
- Painel de comando
- Conjunto de cabos: 3 m
- Comprimento máx. velocidade: 0.3m/s
Disponível opcionalmente
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informações sobre o produto
Disponível opcionalmente
Integração de quadros elétricos para robôs de baixo peso
A unidade IO permite um sistema simples e intuitivo para o controlo e programação de robôs, facilitando o seu início na automação.
A integração direta em quadros de comando através de sinais I/Os digitais proporciona uma solução simples e pronta a ligar. Como resultado, o 7º eixo pode ser movimentado rápidamente. A solução é atualmente possível com os seguintes fabricantes de robôs: robolink da igus, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, e muitos mais. Não é necessário um sistema de controlo principal.
Se quiser utilizar o seu próprio sistema de controlo (robô), não há problema.
Em alternativa, também é possível operar cada eixo individualmente com um sistema de controlo. Por exemplo, com o nosso sistema de controlo para motores dryve D1 da igus®. Com esta arquitetura de controlo, é necessário um sistema de controlo principal adicional por eixo linear ou por motor, que controla a coordenação do movimento.
Os sistemas de controlo para motores não fazem parte do produto e podem ser encomendados como opção. De momento, o sistema de controlo principal não é oferecido pela igus.
Exemplos de aplicação
As aplicações típicas dos nossos 7 eixos incluem aplicações de "pick and place", soldadura e muito mais.
Acessórios opcionais
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Se não tiver a certeza se o robô é adequado para a sua aplicação, não hesite em contactar-nos.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h