Ligação da solução de cabos SCARA Clean ao fuso de esferas ( angular de 45°)

TR.CSCS.20.01.16.18.02.1 product image
igus-icon-lupe
  • Permite uma rotação sem restrições da mangueira no fuso de esferas num ângulo de 45°
  • Se for necessária uma opção para poupar mais espaço
  • O comprimento da ligação depende do comprimento do fuso de esferas do robô SCARA
  • Permite a ligação com a e-skin® da igus
  • Disponível para os fabricantes de robôs SCARA: Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.CSCS.20.01.16.18.02.1
Quantec, flange grande | Quantec-2, flange grande | KUKA KR 125/3 | KR 150/3 | KR 200/3 | KR 150/2 Série 2000 | KR 180/2 Série 2000 | KR 210/2 série 2000
Epson
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas