Cabos bus chainflex® para torção CFROBOT8

Modelo descontinuado
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR com elevada resistência ao desgaste<br>2. Malha de cobre com elevada resistência à torção<br>3. Fita de película sobre a camada superior<br>4. Condutores enrolados com um comprimento de passo otimizado<br>5. Fio fino entrançado particularmente flexível
igus-icon-lupe
1 de 2
CFROBOT8.001 product image
1. Mistura de PUR com elevada resistência ao desgaste<br>2. Malha de cobre com elevada resistência à torção<br>3. Fita de película sobre a camada superior<br>4. Condutores enrolados com um comprimento de passo otimizado<br>5. Fio fino entrançado particularmente flexível
  • Para aplicações com torção
  • Revestimento exterior em PUR
  • Com malha
  • Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
  • Retardante de chama
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0.35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Azul aço (similar ao RAL 5011)
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado. Há um modelo mais recente disponível: Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas