Cabo bus chainflex® CFBUS.LB

Modelo descontinuado
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Mistura de TPE extrudido sob pressão<br>2. Trança de cobre altamente flexível<br>3.
 Enchimento de reforço extrudido<br>4. Núcleos enrolados em comprimentos de passo especialmente curtos<br>5. Fios finos e muito flexíveis
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Mistura de TPE extrudido sob pressão<br>2. Trança de cobre altamente flexível<br>3.
 Enchimento de reforço extrudido<br>4. Núcleos enrolados em comprimentos de passo especialmente curtos<br>5. Fios finos e muito flexíveis
CFBUS.LB.004 video
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Isento de halogéneos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas