Cabos de servomotor chainflex® CF897

CF897.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Composto de iguPUR extrudido 2. Malha entrançada de cobre 3. Fita de película feita de película de malha otimizada e resistente à flexão 4. Condutores de potência com comandos entrançados em volta de um elemento central com elevada resistência à tração. 5. Condutor com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF897.15.15.02.01 product image
1. Composto de iguPUR extrudido 2. Malha entrançada de cobre 3. Fita de película feita de película de malha otimizada e resistente à flexão 4. Condutores de potência com comandos entrançados em volta de um elemento central com elevada resistência à tração. 5. Condutor com elevada resistência à flexão
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Malha integral
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF897.15.15.02.01
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas