Cabos de potência chainflex® CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de iguPUR extrudida à pressão<br />2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e baixa capacitância<br />3. Condutores entrançado composto por fios de cobre multifilar<br />4. Elemento central em plástico
igus-icon-lupe
1. Composto de iguPUR extrudido 2. Condutores entrançados com passo otimizado 3. Condutor com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
1 de 4
Cabos de potência chainflex® CF895
1. Mistura de iguPUR extrudida à pressão<br />2. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e baixa capacitância<br />3. Condutores entrançado composto por fios de cobre multifilar<br />4. Elemento central em plástico
1. Composto de iguPUR extrudido 2. Condutores entrançados com passo otimizado 3. Condutor com elevada resistência à flexão
Cabos de potência chainflex® CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Para aplicações flexíveis.
  • Revestimento exterior em iguPUR
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência aos raios UV: média
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF895.15.04
4G1,5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas