- Para aplicações com calha articulada
- Revestimento exterior em PVC
- Fator de curvatura 15xd
- Malha integral
- Retardante de chama
- 5 milhões de ciclos garantidos
Alterar idioma :
Áreas de aplicação comuns
Duração de vida garantida para esta série de acordo com as condições da garantia
Mais informações: garantia chainflex®
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +80 / +90 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Nota técnica sobre os cabos bus
Os cabos bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para utilização com movimento contínuo em aplicações com calhas articuladas. Dependendo do material de revestimento exterior utilizado e do desenho da configuração, os cabos bus são produzidos de forma a satisfazer diferentes requisitos mecânicos e são resistentes a diversos tipos de meios. Os cabos foram concebidos eletricamente de forma a que, por um lado, os requisitos elétricos da respetiva especificação bus sejam cumpridos de forma fiável e, por outro, tenham um elevado grau de proteção EMC. É também assegurado que os valores elétricos permanecem estáveis a longo prazo, apesar do movimento permanente. No entanto, a qualidade global da transmissão num sistema completo de comunicação bus não depende apenas do cabo utilizado. Pelo contrário, exige uma coordenação precisa de todos os componentes (eletrónica,
conectores de ligação e cabo), bem como a observância dos níveis máximos de transmissão em função dos respetivos sistemas em relação às taxas de transmissão de dados exigidas. Por conseguinte, o cabo não é o único responsável pela transmissão segura dos sinais.
A igus® aconselha a ter em conta todos estes fatores ao projetar o seu sistema bus e, com testes extensivos, ajuda a garantir a fiabilidade do processo do seu sistema desde o início.
.jpg)