igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicações flexíveis.
- Revestimento exterior em PVC
- Retardante de chama
- Sem silicone
- Sem resistência a óleos
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.PE.25.01
1G2,5
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Curso | R mín. [Factor x d] | R mín. [Factor x d] | R mín. [Factor x d] |
| de/até [°C] | sem suporte | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h