Modelo descontinuado
igus-icon-lupe
- Para aplicações flexíveis.
- Revestimento exterior em PVC
- Malha integral
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0,14)C
igus-icon-info
Esta peça é um modelo descontinuado.
Esta peça é um modelo descontinuado.
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h