Cabos de potência chainflex® CF300.UL.D cabos spindle, monocondutores

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama
2. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica
3. Condutores entrançados numa versão de fios de cobre especialmente resistentes à flexão
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica 3. Condutor entrançado numa versão de fios de cobre nu especialmente resistentes à flexão
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 de 4
Cabos de potência chainflex® CF300.UL.D cabos spindle, monocondutores
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama
2. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica
3. Condutores entrançados numa versão de fios de cobre especialmente resistentes à flexão
1. Mistura de TPE extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. Mistura de TPE de elevada qualidade mecânica 3. Condutor entrançado numa versão de fios de cobre nu especialmente resistentes à flexão
Cabos de potência chainflex® CF300.UL.D cabos spindle, monocondutores
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h