Cabos de servomotor chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Composto de TPE extrudido à pressão e resistente a óleos 2. Malha de cobre entrançada com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. Malha de cobre entrançada com excelente resistência à flexão 5. Condutores de potência com elementos de comando entrançados em volta de um fio de elevada resistência à tração 6. Condutor especial com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Composto de TPE extrudido à pressão e resistente a óleos 2. Malha de cobre entrançada com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. Malha de cobre entrançada com excelente resistência à flexão 5. Condutores de potência com elementos de comando entrançados em volta de um fio de elevada resistência à tração 6. Condutor especial com elevada resistência à flexão
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Malha integral
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas