Cabos de dados chainflex® CF299

Modelo descontinuado
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Fios de liga metálica entrançados com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. 2 condutores, cada um entrançado numa camada com um passo particularmente curto 5.Condutor fabricado numa liga especial com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF299.01.08 product image
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Fios de liga metálica entrançados com elevada resistência à flexão 3. Enchimento de reforço extrudido à pressão 4. 2 condutores, cada um entrançado numa camada com um passo particularmente curto 5.Condutor fabricado numa liga especial com elevada resistência à flexão
  • Para as aplicações mais exigentes e raios particularmente pequenos até 4 x d
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistente a óleos biológicos
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado. Há um modelo mais recente disponível: Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas