Cabos de dados chainflex® CF298

Modelo descontinuado
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Condutores entrançados numa só camada com passo particularmente curto 3.Condutor fabricado numa liga especial com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
1 de 2
CF298.01.04 product image
1. Composto de TPE extrudido à pressão 2. Condutores entrançados numa só camada com passo particularmente curto 3.Condutor fabricado numa liga especial com elevada resistência à flexão
  • Para as aplicações mais exigentes e raios particularmente pequenos até 4 x d
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistente a óleos biológicos
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas