Cabo de dados chainflex® CF240

CF240.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Composto à base de PVC de baixa aderência e elevada resistência ao desgaste 2. Malha entrançada de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Película de proteção sobre a camada exterior 4. Composto de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor especial finamente entrançado
igus-icon-lupe
1 de 2
CF240.03.02 product image
1. Composto à base de PVC de baixa aderência e elevada resistência ao desgaste 2. Malha entrançada de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Película de proteção sobre a camada exterior 4. Composto de TPE com elevada qualidade mecânica 5. Condutor especial finamente entrançado
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Malha integral
  • Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas