igus-icon-lupe
- Para aplicações comuns
- Revestimento exterior em PVC
- Malha integral
- Retardante de chama
- Sem silicone
- Sem resistência a óleos
- CFRIP®
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.10.02.UL
(2x1,0)C
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| de/até [°C] | R mín. [Factorxd] | R mín. [Factorxd] | R mín. [Factorxd] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14.5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14.5 |
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h