Cabos do sistema de medição chainflex® CF11.D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.018.D
(2x(2x0.25)+2x0.5)C
CF11.018.D

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas