Cabo do sistema de medição chainflex® CF113.D

Modelo descontinuado
CF113.012.D product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistentes a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCF113.012.D
(3x(2x0.14)C+(3x0.14)C+(4x0.14)+(2x0.14+2x0.5))C
CF113.012.D
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h