Rolamento de inserção xiros® para alojamentos UC, com esferas de aço inoxidável

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Para veios Ø: 20, 25, 30 mm
  • Substituição 1:1 de rolamentos de esferas metálicos em chumaceiras UC convencionais
  • Funcionamento muito suave
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do alojamento: aço fundido
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas