igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Ø exterior: 30, 38, 50mm
- Sistemas leves prontos a instalar
- Veios até 50% mais curtos
- Tolerância de comprimento: ±0,5mm
igus-icon-lieferzeitBBT-MA-AC30-6001-B180
30
10
6001
Para evitar que os veios passem através do rolo completo, o rolo transportador é fechado de um lado com uma tampa e suportado no centro por um adaptador (centragem e montagem do casquilho). Comprimentos disponíveis: 100 a 500 mm.
![]()
Melhoria técnica:
![]()
Redução do custo:
![]()
Provas dadas:
![]()
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h